Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schoolhouse - Faux Tin Ceiling Tile - #222

Schoolhouse - Faux Tin Ceiling Tile - #222

Google-Übersetzung,

Schulhaus 222 – Geometrische Kassettendecke aus PVC

Schoolhouse 222 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die sich durch eine Reihe gestufter, konzentrischer Quadrate auszeichnet. Ihre zurückhaltende Geometrie vereint die Tiefe einer traditionellen Kassettendecke mit klaren Linien, wodurch sich das Muster sowohl in klassische als auch in moderne Interieurs harmonisch einfügt.

Die Komposition beginnt mit einem flachen, zentralen Quadrat, das von stufenförmig abgestuften Rahmen und breiteren Randbereichen umgeben ist. Klare Übergänge zwischen diesen Ebenen erzeugen eine strukturierte, dreidimensionale Oberfläche, deren Geometrie mit dem Lichteinfall auf die erhabenen und vertieften Bereiche immer deutlicher hervortritt.

Mit einer Designtiefe von 20 mm und einem Rapport von 61 cm (24 Zoll) schafft das Muster Schoolhouse eine klare architektonische Kontur, ohne auf florale oder stark ornamentale Details zurückzugreifen. Bei der Wiederholung über eine größere Deckenfläche erzeugt die quadratische Geometrie ein geordnetes Raster, das die zugrundeliegende Raumstruktur ergänzt.

Das Paneel eignet sich für Wohn-, Hotel-, Einzelhandels-, Restaurant- und Gewerberäume, insbesondere dort, wo eine plastische Deckengestaltung gewünscht wird, ohne die visuelle Komplexität eines stark dekorierten Musters.

Schoolhouse kann direkt auf einem geeigneten ebenen Untergrund montiert oder in ein kompatibles abgehängtes Deckensystem integriert werden. Es ist sowohl für Deckengrößen von 24 x 24 Zoll als auch von 24 x 48 Zoll erhältlich.

Die aus leichtem PVC gefertigten Paneele bieten eine plastische, metallähnliche Optik ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen Akustikeigenschaften von herkömmlichem Blech. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um sie an die Gegebenheiten der Raumgrenzen und Deckenbefestigungen anzupassen.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 20 mm (0,79 Zoll)
  • Profil: Stufenförmig / kassettiert
  • Design: Konzentrische quadratische Geometrie
  • Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
  • Erhältlich in vier Ausführungen
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 222-25 Schoolhouse
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Modern
    Profile: Stepped / Coffered
    Design Character: Concentric square geometry with raised and recessed levels
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschoolhouse-faux-tin-ceiling-tile-222
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit