Sunset Boulevard 201 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Sunset Boulevard 201 ist ein dekoratives PVC-Deckenpaneel, das entwickelt wurde, um Deckenflächen in Wohn- und Gewerbegebäuden ein plastisches Muster und architektonische Details zu verleihen. Die vollständige Musterwiederholung von 61 cm (24 Zoll) erzeugt eine klare Komposition innerhalb jedes Paneels und einen einheitlichen visuellen Rhythmus bei der Verwendung über eine größere Fläche.
Mit einer Relieftiefe von 10 mm (0,39 Zoll) erzeugt das Design durch seine ausreichende Auswirkung deutliche Licht- und Schattenspiele und wirkt gleichzeitig dezent an der Deckenfläche. Das Ergebnis ist eine dekorative Oberfläche, die Tiefe verleiht, ohne die ausgeprägte Auswirkung einer stark kassettierten Platte.
Sunset Boulevard bietet Flexibilität sowohl für die Direktmontage als auch für abgehängte Deckenprojekte. Die Paneele können auf einen geeigneten, ebenen Untergrund geklebt oder in ein kompatibles Rasterdeckensystem eingebaut werden, wodurch sich das Design sowohl für Renovierungsarbeiten als auch für neue Innenausbauten eignet.
Die aus leichtem PVC gefertigten Paneele bieten die Optik dekorativer Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsanfälligkeit oder metallische Akustik. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, was das Zuschneiden an den Rändern und die Anpassung an Beleuchtung, Belüftung und andere Deckenelemente vereinfacht.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 10 mm (0,39 Zoll)
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
- Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume