Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wrought Iron - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #205

Wrought Iron - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #205

Google-Übersetzung,

Schmiedeeisen 205 – Dekorative PVC-Klebe-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.

Wrought Iron 205 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem ornamentalen Muster, das von traditionellen Schmiedeeisen-Architekturdetails inspiriert ist. Wiederkehrende Formen, die an dekorative Zaun- und Geländerspitzen erinnern, verleihen der Oberfläche einen strukturierten, historischen Charakter und sorgen gleichzeitig für einen gleichmäßigen geometrischen Rhythmus an der Decke.

Das Design verwendet ein 12-Zoll-Muster innerhalb jedes 24 x 24 Zoll großen Paneels. Dadurch entsteht eine dichtere Anordnung dekorativer Elemente als bei Mustern, die auf einem einzelnen, das gesamte Paneel umfassenden Motiv basieren. Bei der Installation über eine größere Fläche ermöglicht das kleinere Musterrepeat einen natürlichen Übergang des Ornaments von Paneel zu Paneel und erzeugt eine detailreiche Deckenoberfläche.

Mit einer Relieftiefe von 8 mm erzeugt das erhabene Muster eine sichtbare Dreidimensionalität und Schattenwirkung, ohne dabei stark von der Deckenfläche abzustehen. Verschiedene Oberflächenbehandlungen können das Relief zusätzlich hervorheben und den Gesamtcharakter der Installation verändern.

Die von Schmiedeeisen inspirierte Geometrie macht das Paneel besonders geeignet für traditionelle, historische, viktorianische, französisch inspirierte und eklektische Interieurs sowie für Gastronomie-, Restaurant-, Einzelhandels- und Wohnumgebungen, in denen architektonische Ornamente Teil des Designkonzepts sind.

Hergestellt aus leichtem PVC, bietet Wrought Iron die Optik von dekorativen Metallarbeiten und gepressten Metalldecken ohne das Gewicht oder die Korrosion, die mit traditionellen Metallmaterialien verbunden sind.

Jedes 24 x 24 Zoll große Paneel ist für die direkte Verklebung auf einem geeigneten Untergrund vorgesehen und kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten am Rand und den Deckenarmaturen gerecht zu werden.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Musterwiederholung: 12 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 8 mm (0,31 Zoll)
  • Designmerkmal: Ziermuster im Stil von Schmiedeeisen
  • Montage: Direktes Verkleben
  • Erhältlich in verschiedenen dekorativen Ausführungen
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekorative, metallinspirierte Optik

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 205 Wrought Iron
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 8 mm (0.31 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Wrought-iron-inspired ornamental pattern with repeating architectural motifs
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwrought-iron-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-205
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeCeiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit