Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Da Vinci - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tile - #215

Da Vinci - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tile - #215

Google-Übersetzung,

Da Vinci 215 – Dekorative Kassettendecke aus PVC, 24 x 24 Zoll.

Da Vinci 215 ist eine dekorative Kassettendeckenplatte, die sich durch ein aufwendiges Ornamentmuster und ein ausgeprägtes dreidimensionales Profil auszeichnet. Das Design kombiniert feine, sich wiederholende Details mit einem erhabenen Mittelteil und schafft so eine Deckenfläche mit größerer Tiefe und architektonischer Kontur.

Anders als eine flache Dekorplatte ragt die Kassettenform über die Ebene der tragenden Deckenkonstruktion hinaus. Mit einer Gestaltungstiefe von 25 mm erzeugt das Muster sichtbare Licht- und Schattenspiele an der Decke bei gleichbleibender 61 cm (24 Zoll) Wiederholung.

Das detailreiche Muster macht Da Vinci besonders geeignet für Interieurs, in denen die Decke bewusst in das Gesamtkonzept integriert wird. Dank einer breiten Palette an verfügbaren Oberflächen lässt sich der Charakter individuell anpassen, sodass dasselbe Muster sowohl zu traditionellen als auch zu modernen, gewerblichen und eklektischen Einrichtungsstilen passt.

Die aus leichtem PVC hergestellte Platte bietet die optische Detaillierung, die man von dekorativen gepressten Metalldecken kennt, jedoch ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen akustischen Eigenschaften von herkömmlichem Blech.

Die Da Vinci-Paneele haben die Maße 24 x 24 Zoll und sind für die Montage in kompatiblen Rasterdeckensystemen konzipiert. Das Muster eignet sich auch für Rasterkonfigurationen mit den Maßen 24 x 48 Zoll. Die Paneele sind leicht und können bei Bedarf vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Kompatible Rasterkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 25 mm (0,98 Zoll)
  • Profil: Kassettendecke / erhöhtes Zentrum
  • Montage: Abgehängte/Einbau-Deckenraster
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 215 Da Vinci
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 25 mm (0.98 in.)
    Panel Weight: 9–18 oz.
    Profile: Coffered / Raised Center
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with most suitable paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in a range of factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects requiring consistent appearance across the ceiling, sufficient material from the same production batch is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerda-vinci-faux-tin-coffered-drop-ceiling-tile-215
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeCeiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit