Economy – PVC-Einbaudeckenplatte mit erhabener Paneelstruktur
Economy ist eine leichte PVC-Deckenplatte, die speziell für abgehängte Deckensysteme entwickelt wurde, bei denen ein sauberes Erscheinungsbild und eine einfache Montage gefragt sind. Ihr dezentes Profil verleiht der Decke eine subtile Tiefenwirkung und sorgt gleichzeitig für ein schlichtes, vielseitiges Design.
Durch das zurückhaltende Design eignet sich die Fliese für eine breite Palette von Wohn- und Gewerbeimmobilien, darunter Keller, Einzelhandelsflächen, Restaurants, Gastronomiebetriebe und andere Projekte mit abgehängten Deckensystemen.
Die leichte PVC-Konstruktion vereinfacht die Handhabung und Montage im Vergleich zu schwereren Deckenmaterialien. Die Paneele lassen sich mit einer Schere für die jeweiligen Gegebenheiten an den Rändern, für Installationen und andere Anpassungen vor Ort zuschneiden, und die Oberfläche kann bei Bedarf gestrichen werden.
Economy ist nach Klasse A feuerbeständig und bietet somit eine praktische, dekorative Alternative für Projekte, bei denen sowohl das Aussehen als auch die Leistungsfähigkeit des Materials berücksichtigt werden müssen.
Produktdetails
- Material: PVC
- Profil: Erhabene Platte
- Montage: Abgehängte/Einbau-Deckenraster
- Leichtbauweise
- Lackierbare Oberfläche
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Feuerbeständigkeitsklasse A
- Geeignet für Wohn- und Gewerbeimmobilien