Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elizabethan Shield - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 04

Elizabethan Shield - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 04

Google-Übersetzung,

Elizabethan Shield DCT 04 – Dekorative PVC-Decken- und Wandpaneele, 24 x 24 Zoll.

Elizabethan Shield DCT 04 ist eine dekorative PVC-Wandverkleidung mit einem strukturierten, zentralen Gittermuster, das von geschwungenen Zierleisten und Lilienmotiven eingefasst ist. Die Kombination ergibt ein klar definiertes, sich wiederholendes Muster, das von traditionellen europäischen Inneneinrichtungen inspiriert ist.

Das 24-Zoll-Muster ist so gestaltet, dass es die Paneele optisch miteinander verbindet und so eine durchgängige architektonische Gestaltung über größere Flächen hinweg erzeugt. Die Kombination aus geometrischen und ornamentalen Elementen verleiht dem Design genügend Präsenz, um als markantes Deckenelement zu dienen und gleichzeitig in der gesamten Installation einheitlich zu wirken.

Neben der Anwendung an der Decke kann Elizabethan Shield auch als dekorative Wandverkleidung oder als Akzentpaneel verwendet werden, wodurch Designer die Möglichkeit haben, das gleiche Muster auf vertikale Flächen zu übertragen.

Die aus leichtem PVC gefertigten Paneele bieten die detailreiche Optik traditioneller Metallkonstruktionen, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsbeständigkeit oder metallische Akustik. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, wodurch die Anpassung an bauliche Gegebenheiten, Installationen und andere Montagedetails erleichtert wird.

Jedes Paneel misst 24 x 24 Zoll und bietet eine Fläche von 4 Quadratfuß. Eine Packung mit 25 Paneelen deckt etwa 100 Quadratfuß ab.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Packungsmenge: 25 Paneele
  • Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Design: Gittermuster, Perlenbordüre und Lilienverzierungen
  • Anwendungsbereiche: Decken, dekorative Wände und Gestaltungsflächen
  • Montage: Direktes Verkleben
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelizabethan-shield-faux-tin-ceiling-tile-dct-04
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeCeiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit