Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Faux Wood Beams - 6 ft. Length & 4 in. Width

Faux Wood Beams - 6 ft. Length & 4 in. Width

Google-Übersetzung,

Holzimitat-Balken – 1,83 m Länge x 10,16 cm Breite

Dieser dekorative Holzbalken in Holzoptik bildet den Charakter von Naturholz in einem leichten Architekturelement nach, das sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignet. Jeder Balken wird aus echtem Holz geformt und gibt Maserung, Textur und Oberflächenunebenheiten originalgetreu wieder, die traditionellen Holzbalken ihr charakteristisches Aussehen verleihen.

Der aus hochdichtem Polyurethanschaum gefertigte Balken bietet die Optik von Massivholz, ohne dessen Gewicht und Handhabungsaufwand zu erfordern. Seine leichte Konstruktion vereinfacht die Montage, insbesondere bei Deckeneinbauten, wo dekorative Balken in bestehende Räume integriert werden sollen.

Dank der realistischen Holzmaserung eignet sich der Balken für eine Vielzahl architektonischer Stile, von rustikalen und traditionellen Interieurs bis hin zu Übergangs- und modernen Räumen, in denen eine natürlich wirkende Materialtextur als Gestaltungselement eingesetzt wird.

Mit künstlichen Holzbalken lassen sich Decken architektonisch strukturieren, optische Übergänge zwischen Räumen schaffen, ausgewählte Bauelemente verbergen oder dekorative Holzdetails hinzufügen, ohne dass tragende Holzelemente erforderlich sind.

Für Innenausbauprojekte mit besonderen Brandschutzanforderungen ist optional eine feuerbeständige Harzformulierung erhältlich.

Produktdetails

  • Material: Hochdichter Polyurethanschaum
  • Länge: 6 Fuß.
  • Breite: 4 Zoll.
  • Aussehen: Geformte, natürliche Holzmaserung und Oberflächenstruktur
  • Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich
  • Leichtbauweise
  • Nichtstrukturelles dekoratives Architekturelement
  • pflegeleichtes Material
  • Für Innenanwendungen ist optional feuerfestes Harz erhältlich.

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: FWB0604-3-04-NEC-NCE
    Product Type: Decorative Faux Wood Beam
    Material: High-Density Polyurethane Foam
    Configuration: Three-Sided Beam
    Length: 6 ft.
    Overall Width: 4 in.
    Wall Thickness: 1 in.
    Application: Interior and exterior decorative use
    Structural Classification: Non-structural architectural element
    Surface: Molded wood-grain texture
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Smooth Finish Option: Primed smooth beam available

    Dimensional Information:
    Published beam dimensions represent the exterior dimensions of the product. Beam walls are approximately 1 in. thick. For a three-sided beam, deduct approximately 2 in. from the applicable outside dimension when determining the corresponding interior clearance.

    End Options:
    Decorative end caps and corbel ends are available. Chamfered ends can also be specified upon request.

    Decorative Accessories:
    Straps, plates and T-plates are available for coordinating with the beam installation.

    Installation Accessories:
    Compatible installation hardware includes hangers, bolts, nuts and decorative clavos.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaux-wood-beams-6-ft-length-4-in-width
  • ProduktfamilieFaux Beam Hardware & Accessories
  • ProduktgruppeCustom Faux Beams
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
  • Klassifizierung06 18 13
  • Format2014TitelGlued-Laminated Beams
  • OmniClassNummer23-13 35 19 15 13
  • OmniClassTitelWood Beams
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit