Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Faux Wood Plank Fire Rated Panel for Ceiling - Drop In - #1016

Faux Wood Plank Fire Rated Panel for Ceiling - Drop In - #1016

Google-Übersetzung,

Faux Wood Plank 1016 – Feuerbeständige Einbaudecke, 24 x 24 Zoll.

Faux Wood Plank 1016 ist eine dekorative Einbaudecke, die die Optik von Holzplanken in abgehängte Deckensysteme integriert. Die Decke kombiniert eine holzähnliche Oberfläche mit dem praktischen modularen 24 x 24 Zoll (61 x 61 cm) Deckenformat und ermöglicht es Designern so, eine wärmere und architektonisch ansprechendere Alternative zu herkömmlichen abgehängten Deckenplatten zu schaffen.

Die lineare Dielenstruktur verleiht der Decke Struktur und einen optischen Rhythmus. Durch die wiederholte Anordnung der einzelnen Paneele entsteht der Eindruck einer durchgehenden Holzdielenverkleidung, während gleichzeitig der Zugang zur darüberliegenden abgehängten Deckenkonstruktion erhalten bleibt.

Das Paneel ist für die einfache Montage konzipiert und kann ohne herkömmliche Holzkonstruktion in kompatible Deckensysteme integriert werden. Dank seiner feuerbeständigen Ausführung eignet es sich auch für Innenausbauten, bei denen ein bestimmter Brandschutzstandard von großer Bedeutung ist.

Jedes 24 x 24 Zoll große Paneel bietet eine Fläche von 4 Quadratfuß. Eine Packung mit 25 Paneelen deckt etwa 100 Quadratfuß ab.

Produktdetails

  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Packungsmenge: 25 Paneele
  • Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
  • Design: Holzplanken-Imitat
  • Montage: Abgehängte Deckenrasterdecke
  • Feuerbeständige Konstruktion
  • Modulares Paneelformat
  • Geeignet für die Anwendung an Innendecken

Ausführungsvariante

Oberflächen in Holzoptik können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farb- und Schattierungsabweichungen aufweisen. Für Projekte, bei denen ein einheitliches Erscheinungsbild der gesamten Decke erforderlich ist, sollte die gesamte Projektmenge, einschließlich eines entsprechenden Überschusses, nach Möglichkeit zusammen bestellt werden. Zur Freigabe der Oberfläche wird ein aktuelles Muster empfohlen. Bei der Abstimmung mit Material aus einer früheren Bestellung sollten vor der Bestellung zusätzlicher Paneele Fotos der vorhandenen Installation geprüft werden.

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 1016-24x24-25
    UPC: 810099441383
    Product Type: Decorative Faux Wood Plank Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Panel Weight: 1 lb.
    Panel Classification: Designer Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: Can be configured for 9/16 in. Suprafine and compatible narrow-grid systems
    Finish Options: Available in multiple wood-look finishes
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects where finish continuity is important, the complete project quantity, including appropriate overage, should be ordered from the same production batch whenever possible. A current product sample is recommended for finish approval.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaux-wood-plank-fire-rated-panel-for-ceiling-drop-in-1016
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeScandinavian Style Ceiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit