Faux Wood Plank 1015 – Feuerbeständige Einbaudecke, 24 x 24 Zoll.
Die Holzoptik-Planke 1015 vereint die optische Wärme einer holzähnlichen Decke mit dem praktischen Format eines modularen abgehängten Deckensystems. Als 61 x 61 cm großes Einlegepaneel konzipiert, bietet sie eine Alternative zu herkömmlichen Deckenplatten für Räume, in denen die Decke zum Gesamtbild der Materialpalette beitragen soll.
Die Holzoptik verleiht der Decke den Charakter einer Dielendecke und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität eines barrierefreien Trägersystems. Einzelne Paneele lassen sich entfernen, wenn Zugang zu Installationen oder dem Deckenhohlraum benötigt wird. Dadurch eignet sich die Konstruktion für Räume, in denen sowohl die Optik als auch die dauerhafte Barrierefreiheit wichtig sind.
Dank des modularen Aufbaus lässt sich die Holzoptik über größere Deckenflächen erstrecken, ohne dass die baulichen Anforderungen an die Installation einzelner Holzpaneele bestehen. Die Paneele sind zudem feuerbeständig und eignen sich daher für Innenräume mit bestimmten Brandschutzanforderungen.
Jedes 24 x 24 Zoll große Paneel bedeckt 4 Quadratfuß, wobei 25 Paneele eine Deckenfläche von etwa 100 Quadratfuß ergeben.
Produktdetails
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Design: Holzplankenimitat
- Montage: Abgehängte Deckenrasterdecke
- Feuerbeständige Konstruktion
- Die abnehmbare Paneelkonstruktion ermöglicht den Zugang oberhalb der Decke.
- Konzipiert für abgehängte Decken im Innenbereich
Oberflächenvariante
Holzoptiken können in Farbe und Ton zwischen verschiedenen Produktionschargen leicht variieren. Bei Installationen, bei denen eine einheitliche Oberflächenbeschaffenheit wichtig ist, sollten die gesamte Projektmenge und der benötigte Überschuss zusammen bestellt werden. Es empfiehlt sich, vor der endgültigen Spezifikation ein aktuelles Muster zu prüfen, insbesondere wenn neues Material mit Paneelen aus einer früheren Installation kombiniert werden soll.