Gaby DCT 30 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Gaby DCT 30 ist ein leichtes, dekoratives Deckenpaneel, das den Charakter einer traditionellen Blechdecke mit moderner PVC-Konstruktion vereint. Dank seines modularen Formats von 61 x 61 cm (24 x 24 Zoll) ermöglicht es eine sich wiederholende, architektonische Deckengestaltung, die sich für eine Vielzahl von Wohn- und Gewerberäumen eignet.
Gaby wurde für die direkte Verklebung entwickelt und kann ohne das Gewicht und den Montageaufwand herkömmlicher Metalldeckenplatten auf eine geeignete, bestehende Deckenunterkonstruktion aufgebracht werden. Die PVC-Konstruktion verhindert zudem Rost und vermeidet die metallischen Akustikeigenschaften, die bei echten Blechdecken auftreten können.
Die Paneele sind leicht und können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, was das Zuschneiden am Rand und die Anpassung an Beleuchtung, Belüftung und andere Deckenelemente vereinfacht.
Jedes 24 x 24 Zoll große Paneel bietet eine Fläche von 4 Quadratfuß, wobei ein Paket mit 25 Paneelen eine Fläche von etwa 100 Quadratfuß abdeckt.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Aussehen: Dekorative, gepresste Blechoptik
- Montage: Direktes Verkleben
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Geeignet für Deckenanwendungen im Wohn- und Gewerbebereich