Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Galleria Faux Tin Ceiling Tile - #233

Galleria Faux Tin Ceiling Tile - #233

Google-Übersetzung,

Galleria 233 – Dekorative PVC-Deckenplatte

Galleria 233 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die eine definierte, plastische Deckenfläche mit dem Charakter traditioneller, geprägter Metalldetails schafft. Ihr 61 cm (24 Zoll) großes, sich wiederholendes Muster und die 20 mm Reliefstärke verleihen dem Design eine markante architektonische Präsenz. Durch die Nutzung von Tiefe und Schatten wird das Muster auf größeren Deckenflächen besonders hervorgehoben.

Das Paneel bietet Flexibilität sowohl für Renovierungs- als auch für abgehängte Deckenprojekte. Es kann direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund mit Klebstoff befestigt oder in ein kompatibles Rasterdeckensystem integriert werden. Sowohl 24 x 24 Zoll als auch 24 x 48 Zoll große Deckenformate sind möglich.

Die leichte PVC-Konstruktion bietet die dekorative Optik von Blechdecken, ohne deren Gewicht, Korrosionsrisiken oder metallische Akustikeigenschaften. Das Material lässt sich zudem vor Ort mit einer Schere zuschneiden, was das Zuschneiden am Rand und die Anpassung an Beleuchtung, Belüftung und andere Deckenelemente vereinfacht.

Galleria eignet sich für Wohn-, Gastronomie-, Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien, bei denen die Decke ein sichtbarer Bestandteil des architektonischen Designs werden soll.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 20 mm (0,79 Zoll)
  • Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekoratives Aussehen aus gepresstem Blech
  • Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 233-25 Galleria
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Contemporary
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergalleria-faux-tin-ceiling-tile-233
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeTraditional Style Ceiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit