Golden Prague 218 – Dekorative PVC-Decken- und Wandpaneele
Golden Prague 218 ist eine dekorative PVC-Platte, die speziell für Innenräume entwickelt wurde, in denen eine detaillierte, metallanmutende Oberfläche als architektonisches Gestaltungselement eingesetzt werden soll. Das sich wiederholende 61 cm (24 Zoll) Muster kombiniert dekoratives Relief mit einem relativ flachen 10 mm Profil und erzeugt so eine sichtbare Textur, ohne die Tiefe einer stark kassettierten Decke zu imitieren.
Das Design ist in metallisch anmutenden Oberflächen wie Kupfer und Antikgold erhältlich und kommt bei gerichteter und indirekter Beleuchtung besonders gut zur Geltung. Die Highlights auf den erhabenen Teilen des Musters betonen das Relief, während die dunkleren Vertiefungen für Kontrast und zusätzliche optische Tiefe sorgen.
Golden Prague kann als flächige Tapete an Decken, als Akzentbereich oder als dekorative Wandgestaltung an geeigneten vertikalen Flächen eingesetzt werden. Aufgrund ihres ornamentalen Charakters eignet sie sich besonders für Gastronomiebetriebe, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Galerien und andere gewerbliche Innenräume, in denen Decken und Wände zum Gesamtkonzept beitragen.
Die aus leichtem PVC hergestellte Platte bietet das Aussehen und die Details, die man von dekorativem Pressmetall kennt, jedoch ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen akustischen Eigenschaften von herkömmlichem Blech.
Die Paneele lassen sich entweder direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund mit Klebstoff befestigen oder in ein kompatibles Rasterdeckensystem integrieren. Dank ihres 24-Zoll-Musters eignen sie sich sowohl für Decken mit den Maßen 24 x 24 Zoll als auch 24 x 48 Zoll. Die Paneele können für Randzuschnitte und andere Anpassungen vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 10 mm (0,39 Zoll)
- Anwendungsbereiche: Decken und dekorative Wandflächen
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Verfügbare Oberflächenausführungen sind Kupfer und Antikgold.
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall