Gothic Reims 150 – Dekorative PVC-Klebe-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Gothic Reims 150 ist ein detailreiches, dekoratives Deckenpaneel, dessen Gestaltung von der vielschichtigen Geometrie und den ornamentalen Motiven der Gotik inspiriert ist. Ineinandergreifende Kreise, ovale Formen und florale Details bilden ein kompaktes, sich wiederholendes Muster, das der fertigen Decke eine reiche, durchgehende Textur verleiht.
Anders als großformatige Designs, die auf einem einzigen 61 cm großen Motiv basieren, verwendet Gothic Reims ein 15 cm großes Muster. Durch diese kleinere Skala verteilen sich die Details häufiger über die Decke, wodurch die einzelnen Paneelgrenzen nach der Installation mehrerer Fliesen optisch weniger dominant wirken.
Das Muster weist ein relativ flaches Relief von 6 mm auf, wodurch durch Textur, Licht und Schatten eine klare Kontur entsteht, ohne dass die Deckenfläche stark hervortritt. Diese Kombination aus feinem Ornament und dezenter Tiefe macht das Design sowohl für deckenweite Installationen als auch für ausgewählte architektonische Akzentbereiche geeignet.
Die aus leichtem PVC hergestellte Decke Gothic Reims bietet die Optik von dekorativem Pressmetall, jedoch ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen akustischen Eigenschaften, die mit traditionellen Blechdecken verbunden sind.
Jedes Paneel misst 24 x 24 Zoll und ist für die direkte Verklebung auf einem geeigneten Untergrund vorgesehen. Das PVC-Material kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten an den Rändern, der Beleuchtung, der Belüftung und anderen Deckenelementen gerecht zu werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Musterwiederholung: 6 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 6 mm (0,24 Zoll)
- Designcharakteristik: Gotisch inspiriertes geometrisches und florales Ornament
- Montage: Direktes Verkleben
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall