Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hammered Faux Tin Ceiling Tile / Filler - #F07

Hammered Faux Tin Ceiling Tile / Filler - #F07

Google-Übersetzung,

Gehämmert F07 – PVC-Decken- und Füllpaneel in Zinnoptik, 24 x 24 Zoll.

Hammered F07 ist eine leicht strukturierte PVC-Deckenplatte, die entweder als eigenständige Deckengestaltung oder als passendes Füllpaneel neben dekorativeren Deckenmustern verwendet werden kann. Ihre dezent gehämmerte Oberfläche sorgt für Struktur und Abwechslung und bewahrt gleichzeitig ein relativ zurückhaltendes Erscheinungsbild.

Mit seinem flachen Profil von nur 3 mm eignet sich F07 besonders gut für Übergänge zwischen detaillierteren Dekorplatten, die Gestaltung von Randbereichen oder die Integration einer metallähnlichen Textur, ohne dabei auf ein stark geprägtes Muster zurückzugreifen. Bei größeren Installationen erzeugt die gehämmert wirkende Oberfläche ein gleichmäßiges Bild, das subtil auf Veränderungen der Umgebungs- und Richtungsbeleuchtung reagiert.

Die Platte wird aus leichtem PVC hergestellt und bietet die Optik von gehämmertem Metall ohne das Gewicht, die Korrosion oder die metallischen akustischen Eigenschaften, die mit herkömmlichem Zinn verbunden sind.

Jedes Paneel misst 61 x 61 cm und ist für die Montage in einem kompatiblen Rasterdeckensystem vorgesehen. Das leichte Material lässt sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, sodass die Paneele an die Gegebenheiten vor Ort, die Beleuchtung, die Belüftung und andere Deckenelemente angepasst werden können.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Packungsmenge: 25 Paneele
  • Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 3 mm
  • Oberfläche: Gehämmertes Metall-ähnliches Muster
  • Anwendungsbereiche: Komplette Deckeninstallationen, Füllbereiche und passende Randpaneele
  • Montage: Abgehängte/Einbau-Deckenraster
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekorative, gehämmert wirkende Zinnoptik

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: F07-25 Hammered
    Product Type: Decorative Ceiling / Filler Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3 mm
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Modern
    Surface: Hammered metal-inspired texture
    Application Type: Decorative ceiling panel / coordinating filler panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhammered-faux-tin-ceiling-tile-filler-f07
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit