Helena 337 – Dekorative PVC-Deckenplatte
Helena 337 ist eine vielseitige, dekorative PVC-Deckenplatte, die sowohl für die direkte Verklebung als auch für abgehängte Decken geeignet ist. Ihr 61 cm (24 Zoll) großes, sich wiederholendes Muster weist ein flaches Relief von 4,5 mm (0,17 Zoll) auf, das der Decke Struktur und Kontur verleiht, ohne eine stark vorspringende oder kassettierte Oberfläche zu erzeugen.
Das relativ unauffällige Design macht Helena ideal für Räume, in denen dekorative Details gewünscht sind, gleichzeitig aber eine zurückhaltende Deckenwirkung gewünscht wird. Das Muster eignet sich sowohl für Wohnräume als auch für Hotels, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und andere gewerbliche Bereiche.
Helena kann direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund montiert oder in ein kompatibles Rasterdeckensystem integriert werden. Das Muster eignet sich sowohl für Rastergrößen von 24 x 24 Zoll als auch von 24 x 48 Zoll und bietet somit Flexibilität für verschiedene Deckenlayouts.
Die aus leichtem PVC gefertigten Paneele erzeugen die Optik von dekorativem, gepresstem Metall, ohne dessen Gewicht, Korrosionsbeständigkeit oder metallische Akustikeigenschaften. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um sie an die Gegebenheiten der Deckenränder, die Beleuchtung, die Belüftung und andere Deckenelemente anzupassen.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 4,5 mm (0,17 Zoll)
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Geeignet für Wohn- und Gewerbeimmobilien
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall