La Scala 223 – Dekorative PVC-Deckenplatte
La Scala 223 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem kunstvollen, ineinandergreifenden Muster, das sich um eine erhabene zentrale Kuppel gruppiert. Ein schlichterer Rand rahmt das detaillierte Zentrum ein und erzeugt einen Kontrast zwischen dem dekorativen Relief und den ruhigeren Kanten der einzelnen Platten.
Mit einer Designtiefe von 20 mm (0,79 Zoll) zeichnet sich La Scala durch ein ausgeprägtes dreidimensionales Profil aus. Die erhabene Mitte und das umlaufende Muster erzeugen deutlich abgegrenzte Licht- und Schattenbereiche und verleihen der Decke so mehr optische Tiefe, je nach Lichtverhältnissen und Blickwinkel.
Das sich wiederholende Muster im Abstand von 61 cm (24 Zoll) erzeugt, wenn es über eine größere Deckenfläche fortgeführt wird, ein strukturiertes architektonisches Element. Durch die Kombination aus detaillierter Ornamentik und klarer Geometrie eignet es sich besonders für Innenräume, in denen die Decke als prägnantes Gestaltungselement dienen soll.
La Scala bietet Flexibilität bei Spezifikation und Installation. Die Paneele können direkt auf einen geeigneten, ebenen Untergrund geklebt oder in ein kompatibles abgehängtes Deckensystem integriert werden, wobei das Muster sowohl für 24 x 24 Zoll als auch für 24 x 48 Zoll Konfigurationen geeignet ist.
Die aus leichtem PVC gefertigte Platte bietet die detailreiche Optik traditioneller Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsanfälligkeit oder metallische Akustik. Das Material lässt sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um Kanten zu fixieren und Anpassungen an Deckenelementen vorzunehmen.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 20 mm (0,79 Zoll)
- Gestaltung: Verschlungenes Ornament mit erhabener Mittelkuppel und definiertem Rand
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
- Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume