Lorbeerkranz 210 – Dekorative PVC-Deckenplatte
Laurel Wreath 210 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem ausgeprägten dreidimensionalen Profil, das der Decke mehr architektonische Tiefe und visuelle Kontur verleiht. Das 61 cm (24 Zoll) große, sich wiederholende Muster und das 20 mm (0,79 Zoll) hohe Relief erzeugen ein merkliches Spiel von Licht und Schatten auf der gesamten Fläche.
Die Paneele eignen sich sowohl für die direkte Verklebung als auch für abgehängte Decken und bieten somit Flexibilität für Renovierungsarbeiten und neue Deckensysteme. Ihr Muster ist für Deckenformate von 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll geeignet.
Durch das tiefere Relief eignet sich Laurel Wreath besonders für Innenräume, in denen die Decke eine sichtbare Rolle im Gesamtdesign spielen soll und nicht nur als neutrale Fläche dient. Es kann sowohl in Wohnräumen als auch in der Gastronomie, Restaurants, im Einzelhandel und anderen Gewerbeimmobilien eingesetzt werden.
Die aus leichtem PVC gefertigte Platte bietet die dekorative Optik von gepressten Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsanfälligkeit oder metallische Akustik. Das Material lässt sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, was das Zuschneiden an den Rändern und die Anpassung an Beleuchtung, Lüftung und andere Deckenelemente vereinfacht.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 20 mm (0,79 Zoll)
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Geeignet für Wohn- und Gewerbeimmobilien
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall