Lover's Knot 231 – Dekorative PVC-Klebe-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Lover's Knot 231 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem kompakten, sich wiederholenden Muster, das eine detaillierte, durchgehende Oberfläche an der fertigen Decke erzeugt.
Das Design verwendet eine 12-Zoll-Musterwiederholung innerhalb jedes 24 x 24 Zoll großen Paneels. Dadurch kann das Motiv mehrfach an der Decke auftreten, anstatt die Komposition um ein einzelnes großflächiges Element zu konzentrieren. Diese kleinere Wiederholung erzeugt einen dichteren visuellen Rhythmus und lässt das Muster harmonisch von einem Paneel zum nächsten übergehen.
Mit einer Reliefhöhe von 8 mm (0,31 Zoll) bietet „Lover's Knot“ ausreichend Tiefe, um das Muster durch Licht und Schatten zu definieren und gleichzeitig ein relativ dezentes Profil zur Deckenfläche beizubehalten. Es kann flächendeckend oder gezielt in Bereichen eingesetzt werden, in denen eine detailliertere dekorative Gestaltung gewünscht ist.
Die aus leichtem PVC hergestellte Platte bietet die optische Wirkung dekorativer Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsbeständigkeit oder metallische Akustik.
Jedes Paneel misst 24 x 24 Zoll und ist für die direkte Verklebung auf einem geeigneten Untergrund vorgesehen. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten an den Rändern, der Beleuchtung, der Belüftung und anderen Deckenelementen gerecht zu werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Musterwiederholung: 12 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 8 mm (0,31 Zoll)
- Montage: Direktes Verkleben
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall