Mesh DCT 20 – Dekorative PVC-Füll- und Bordüren-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Mesh DCT 20 ist eine dekorative PVC-Platte, die als Füllmaterial, Bordüre oder farblich abgestimmtes Deckenelement eingesetzt werden kann. Ihre dezente, netzartige Oberfläche verleiht Struktur, ohne mit aufwendigeren Deckenmustern zu konkurrieren. Dadurch eignet sie sich besonders gut für die Gestaltung von Randbereichen und Übergängen innerhalb dekorativer Deckengestaltungen.
Das Paneel lässt sich mit detaillierteren Flächenfliesen kombinieren, um Abgrenzungen zu definieren, unregelmäßige Deckenmaße auszugleichen oder verschiedene Bereiche einer Deckengestaltung optisch voneinander abzugrenzen. Es kann auch allein verwendet werden, wenn eine gleichmäßige, leicht strukturierte Oberfläche gewünscht ist.
Dank des modularen Formats von 24 x 24 Zoll lässt sich das Paneel problemlos in dekorative Deckengestaltungen integrieren und bietet gleichzeitig Flexibilität für Randausschnitte und andere Gegebenheiten vor Ort.
Das aus leichtem PVC gefertigte Mesh bietet eine metallähnliche Optik ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen Akustikeigenschaften von herkömmlichem Blech. Das Material lässt sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden und ist daher besonders praktisch für Randbereiche, wo häufig individuelle Zuschnitte erforderlich sind.
Mesh DCT 20 ist für die direkte Verklebung auf einem geeigneten, ebenen Untergrund vorgesehen.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Oberfläche: Netzartige Textur
- Anwendungsbereiche: Füllpaneele, Deckenbordüren, Randbereiche und komplette Deckeninstallationen
- Montage: Direktes Verkleben
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekorative, metallinspirierte Optik