Milan DCT 10 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Milan DCT 10 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem mehrschichtigen Muster, das von mediterranem und griechischem Design inspiriert ist. Die Komposition vereint florale, geometrische und verschnörkelte Elemente in einem strukturierten Format von 24 x 24 Zoll.
Eine florale Rosette bildet das Zentrum des Reliefs. Vier geschwungene, blütenblattartige Elemente sind um ein kreisförmiges Medaillon angeordnet. Dieses zentrale Motiv ist von einem erhabenen, quadratischen Rahmen mit feinen Perlenverzierungen eingefasst, während sich dekorative Rankenornamente in das umliegende Feld erstrecken.
Kleinere geometrische Medaillons an den Ecken bilden einen kontrastierenden, sternförmigen oder kompassartigen Effekt. Arabeske Verzierungen verbinden die zentralen und äußeren Elemente und schaffen so ein harmonisches Muster, das sich bei Wiederholung über eine größere Deckenfläche nahtlos fortsetzt.
Die Kombination aus geschwungenen Ornamenten und klar definierten geometrischen Konturen verleiht Milan eine starke architektonische Präsenz, ohne auf ein einzelnes, überdimensioniertes Motiv zurückzugreifen. Es eignet sich besonders für traditionelle, mediterrane und klassisch inspirierte Interieurs sowie für Gastronomie-, Restaurant-, Einzelhandels- und Wohnräume, in denen die Decke Teil des Gesamtkonzepts werden soll.
Milan wird aus leichtem PVC hergestellt und bietet die detailreiche Optik von dekorativem, gepresstem Metall ohne das Gewicht und die Korrosionsanfälligkeit von herkömmlichem Zinn. Das Material ist feuchtigkeits-, schimmel- und rostbeständig und kann vor Ort mit einer Schere für Randbereiche und Deckenbefestigungen zugeschnitten werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Designstil: Mediterran / Griechisch-Klassisch
- Design: Zentrale Blumenrosette, geometrischer Perlenrand, Rankenwerk und Eckmedaillons
- Montage: Direktes Verkleben
- Leichtbauweise
- Feuchtigkeits- und schimmelresistent
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall