Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Fleur de Lis - Faux Tin Ceiling Tile - #336

Modern Fleur de Lis - Faux Tin Ceiling Tile - #336

Google-Übersetzung,

Modernes Fleur de Lis 336 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.

Modern Fleur de Lis 336 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, deren Design auf einer wiederkehrenden Interpretation des klassischen Lilienmotivs basiert. Das traditionelle Symbol ist in einem kompakten Muster angeordnet, wodurch das Design einen ornamentalen Charakter erhält und gleichzeitig eine strukturierte, sich wiederholende Geometrie an der Decke beibehält.

Ein 12-Zoll-Musterrapport platziert mehrere Designelemente innerhalb jedes 24 x 24 Zoll großen Paneels. Bei der Installation über eine größere Fläche erzeugt dieser kleinere Musterrapport einen dichteren visuellen Rhythmus als Deckenpaneele, die auf einem einzelnen 24-Zoll-Motiv basieren, und trägt zur Schaffung einer durchgehend gemusterten Oberfläche bei.

Das 13 mm (0,51 Zoll) tiefe Relief verleiht dem Design eine spürbare Tiefe und erzeugt durch die erhabenen Elemente je nach Lichteinfall ein markantes Licht- und Schattenspiel. Dank dieser Kombination aus kleinerem Muster und tieferem Profil eignet sich Modern Fleur de Lis ideal für Räume, in denen dekorative Deckenelemente von unten gut sichtbar bleiben sollen.

Das Paneel kann entweder direkt auf einem geeigneten flachen Untergrund mittels Klebstoff angebracht oder in ein kompatibles abgehängtes Deckensystem integriert werden und bietet somit Flexibilität sowohl für Renovierungs- als auch für Neubau-Deckenanwendungen.

Die aus leichtem PVC gefertigte moderne Fleur-de-Lis-Platte bietet die Optik von dekorativem, gepresstem Metall, jedoch ohne dessen Gewicht, Korrosionsanfälligkeit oder metallische Akustikeigenschaften. Die Platten lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um sie an die Gegebenheiten an den Rändern und um Deckenleuchten herum anzupassen.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Packungsmenge: 25 Paneele
  • Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
  • Musterwiederholung: 12 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 13 mm (0,51 Zoll)
  • Design: Wiederholtes Lilienmotiv
  • Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 336-25 Modern Fleur de Lis
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 13 mm (0.51 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Repeating fleur-de-lis motif
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodern-fleur-de-lis-faux-tin-ceiling-tile-336
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeTraditional Style Ceiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit