My Beautiful Damaris 258 – Dekorative PVC-Deckenplatte
My Beautiful Damaris 258 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die entwickelt wurde, um Decken in Wohn- und Gewerbeimmobilien mit Mustern und plastischen Details zu versehen. Ihr 61 cm großes, sich wiederholendes Muster sorgt für ein einheitliches architektonisches Erscheinungsbild bei der Installation auf größeren Deckenflächen.
Mit einer Reliefstärke von 8 mm (0,31 Zoll) erzeugt die Platte ausreichend Tiefe, um sichtbare Licht- und Schattenspiele zu erzeugen und gleichzeitig ein dezentes Profil zur Deckenfläche beizubehalten. Dadurch eignet sich das Design für Innenräume, in denen dekorative Details gewünscht sind, ohne dass die stark geprägte oder kassettierte Platte zu stark hervorsteht.
Das Paneel bietet Flexibilität sowohl für Renovierungs- als auch für abgehängte Deckenprojekte. Es kann direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund mit Klebstoff befestigt oder in ein kompatibles Rasterdeckensystem integriert werden. Das Muster eignet sich für Deckenformate von 61 x 61 cm (24 x 24 Zoll) und 61 x 122 cm (24 x 48 Zoll).
Die aus leichtem PVC gefertigte Decke „My Beautiful Damaris“ bietet die Optik dekorativer Metalldecken ohne deren Gewicht, Korrosionsbeständigkeit oder metallische Akustik. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um sie an die Gegebenheiten der Raumgrenzen, Beleuchtung, Belüftung und andere Deckenelemente anzupassen.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 8 mm (0,31 Zoll)
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
- Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume