Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NuMetal Metal Laminate Sheets

NuMetal Metal Laminate Sheets

Google-Übersetzung,

NuMetal Aluminium – Kollektion dekorativer Metalllaminate

NuMetal Aluminum ist eine Kollektion dekorativer Oberflächen, die eine dünne Schicht aus echtem Aluminium mit einer Hochdrucklaminat-Trägerschicht (HPL) kombiniert. Diese Konstruktion bietet die Optik und Oberflächenstruktur von echtem Metall in einem Format, das sich mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen und -techniken verarbeiten lässt.

Die Kollektion wurde für architektonische und innenarchitektonische Anwendungen entwickelt und bietet eine Reihe von Aluminiumoberflächen, die in Wände, Akzentflächen, Holzarbeiten, Möbel, Schränke und andere dekorative Elemente integriert werden können.

Die Oberflächen sind auch ohne Prägemuster erhältlich, sodass die Aluminiumoberfläche selbst das Erscheinungsbild der Installation bestimmt. Die meisten Oberflächen erhalten einen Schutzlack, der die Kratzfestigkeit und die Beständigkeit gegenüber Chemikalien verbessert, während polierte Aluminiumoberflächen in der Regel eloxiert werden.

Die Kombination aus echtem Metall und einer HPL-beschichteten Konstruktion bietet Architekten, Designern und Verarbeitern eine praktische Möglichkeit, metallische Oberflächen einzuführen, ohne auf schwerere, herkömmliche Metallplatten zurückgreifen zu müssen.

Kollektionsdetails

  • Oberflächenmaterial: Echtes Aluminium
  • Rückseite: Hochdrucklaminat (HPL)
  • Aufbau: Ultradünne Metallschicht, die mit HPL-Trägermaterial verbunden ist
  • Verarbeitung: Kompatibel mit Standard-Holzbearbeitungswerkzeugen
  • Oberflächenoptionen: Verschiedene Aluminiumoberflächen verfügbar
  • Prägung: Ausführungen auch ohne Prägemuster erhältlich
  • Oberflächenschutz: Die meisten Oberflächen verfügen über einen Schutzlack.
  • Polierte Oberflächen: Typischerweise eloxiert
  • Anwendungsbereiche: Dekorative Wände, Gestaltungsflächen, Holzarbeiten, Schränke, Möbel und architektonische Innenelemente

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: SAM-NUM-DIV
    Product Type: NuMetal Aluminum Finish Sample
    Collection: NuMetal Aluminum
    Material: Aluminum with HPL-backed construction
    Sample Dimensions: 3 x 5 in.
    Sample Classification: Decorative Metal Laminate Sample
    Installation Method for Full-Size Material: Adhesive / glue-up
    Fabrication: Full-size NuMetal material can be fabricated using standard woodworking tools
    Finish Options: Multiple aluminum finishes available
    Surface Protection: Most finishes feature a protective lacquer; polished finishes are typically anodized
    Intended Use: Material, color and finish evaluation prior to specification

    Sample Information:
    This 3 x 5 in. sample is intended to assist architects, designers and specifiers with evaluating the appearance and surface characteristics of the selected NuMetal Aluminum finish. Final project material should be specified separately in the appropriate full-size sheet format.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernumetal-metal-laminate-sheets
  • ProduktfamilieLaminates
  • ProduktgruppeNuMetal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit