Kassettendecke 505 – Dekorative PVC-Einbaudecke
Raised Panel 505 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte für abgehängte Rasterdecken. Ihr definiertes Profil verleiht der Decke eine dezente architektonische Tiefe und sorgt gleichzeitig für ein klares, strukturiertes Erscheinungsbild, das sich für eine Vielzahl von Innenräumen eignet.
Das Design ist sowohl für 24 x 24 Zoll als auch für 24 x 48 Zoll große Deckenformate erhältlich und bietet somit Flexibilität bei der Planung neuer abgehängter Decken oder beim Austausch herkömmlicher Rasterdecken. Ein Musterrapport von 24 Zoll gewährleistet eine einheitliche Geometrie auch bei größeren Installationen.
Die aus 0,7 mm (0,030 Zoll) starkem PVC gefertigte Platte ist leicht, feuchtigkeitsbeständig und rostfrei. Sie ist nach Klasse A brandschutztechnisch klassifiziert, weshalb ihre dokumentierten Brandschutzeigenschaften ein wichtiges Kriterium für die Auslegung von Gewerbe- und Wohngebäuden darstellen.
Die PVC-Konstruktion kann mit einer Schere zugeschnitten werden, sodass einzelne Paneele vor Ort an die Gegebenheiten im Außenbereich sowie an Beleuchtung, Belüftung und andere Deckenelemente angepasst werden können.
Raised Panel 505 ist in 11 Ausführungsvarianten erhältlich, sodass Designer die Decke auf verschiedene Innenmaterialien und Farbpaletten abstimmen können.
Produktdetails
- Material: PVC
- Materialstärke: 0,7 mm (0,030 Zoll)
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Profil: Erhabene Platte
- Montage: Abgehängte/Einbau-Deckenraster
- Brandschutzklasse: Klasse A
- Feuchtigkeitsbeständig
- Korrosionsbeständig
- Leichtbauweise
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Erhältlich in 11 Ausführungen
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall