Geriffeltes Metall 261 – Well-PVC-Einbaudecke
Ridged Metal 261 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem linearen, gewellten Profil, das von architektonischem Blech inspiriert ist. Die sich wiederholenden Rillen erzeugen eine klare Linienführung an der Decke und bieten eine modernere und schlichtere Alternative zu traditionellen Zierdecken.
Mit einer Designtiefe von 10 mm erzeugt die geriffelte Oberfläche definierte Licht- und Schattenlinien, ohne die Ausladung einer tiefen Kassettendecke. Bei großflächiger Anwendung kann das lineare Muster die Raumrichtung betonen, angrenzende Räume optisch verbinden oder eine industriell anmutende Deckengestaltung ermöglichen.
Durch die zurückhaltende Geometrie eignet sich Ridged Metal hervorragend für moderne, industrielle, Einzelhandels-, Gastronomie- und Gewerbeinterieurs sowie für Wohnprojekte, bei denen eine von Metall inspirierte architektonische Oberfläche gewünscht wird.
Die aus leichtem PVC hergestellte Platte bietet die Optik von Wellblech, jedoch ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen akustischen Eigenschaften herkömmlicher Bleche.
Geriffelte Metallprofile sind für die Montage in kompatiblen abgehängten Deckensystemen konzipiert und eignen sich sowohl für Rasterkonfigurationen mit 24 x 24 Zoll als auch mit 24 x 48 Zoll. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten an den Rändern sowie Anpassungen an Beleuchtung, Belüftung und anderen Deckenelementen gerecht zu werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 10 mm (0,39 Zoll)
- Profil: Linear gewellt / gerippt
- Montage: Abgehängte/Einbau-Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Optik, die an Wellblech erinnert
- Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume