Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rose Window - Faux Tin Ceiling Tile - #238

Rose Window - Faux Tin Ceiling Tile - #238

Google-Übersetzung,

Rose Window 238 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.

Rose Window 238 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die florale Geometrie mit gotisch inspirierten architektonischen Details verbindet. Ihre Komposition basiert auf einer zentralen Rosette und einer Reihe strahlenförmiger Elemente, wodurch ein symmetrisches Muster entsteht, das an das Maßwerk traditioneller Rosettenfenster erinnert.

Zwanzig längliche, blütenblattartige Bögen erstrecken sich vom Zentrum nach außen, wobei feine Linienstrukturen die einzelnen Elemente voneinander abgrenzen. Konzentrische Kreise rahmen die zentrale Komposition ein, während Rankenornamente an jeder Ecke einen sanfteren Übergang zu den Rändern des Bildfelds bilden. Ein leicht strukturierter Hintergrund verstärkt den Kontrast zum erhabenen Ornament.

Das gesamte Design ist in einem 24-Zoll-Raster angeordnet, sodass jedes Paneel Teil einer durchgehenden geometrischen Anordnung an der Decke ist. Mit einer Tiefe von 10 mm (0,39 Zoll) ist das Relief ausgeprägt genug, um sichtbare Licht- und Schattenspiele zu erzeugen, ohne dabei an Gesamthöhe einzubüßen.

Die Kombination aus radialer Geometrie, floralen Motiven und traditionellen Ornamenten macht Rose Window geeignet für klassische, gotisch inspirierte und eklektische Interieurs sowie für Gastronomie-, Restaurant-, Einzelhandels- und Wohnräume, in denen die Decke zu einem architektonischen Element werden soll.

Die aus leichtem PVC hergestellte Platte bietet die detaillierte Optik, die man von dekorativen gepressten Metalldecken kennt, jedoch ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen akustischen Eigenschaften von herkömmlichem Blech.

Das Rosettenfenster kann direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund montiert oder in ein kompatibles abgehängtes Deckensystem integriert werden. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten an den Deckenrändern, der Beleuchtung, der Belüftung und anderen Deckenelementen gerecht zu werden.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Packungsmenge: 25 Paneele
  • Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
  • Musterwiederholung: 24 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 10 mm (0,39 Zoll)
  • Gestaltungsmerkmal: Zentrale Rosette mit radialer floraler Geometrie, bogenförmigen Details und Eckverzierungen
  • Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 238-25 Rose Window
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Gothic-Inspired
    Design Character: Central rosette with radial floral geometry, arched detailing and corner scrollwork
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrose-window-faux-tin-ceiling-tile-238
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeRomantic Style Ceiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit