Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Google-Übersetzung,

MirroFlex U-Bahn-Fliesen – Wandpaneelsystem für Badewanne und Dusche

MirroFlex Subway Tile ist ein dekoratives Wandpaneelsystem, das speziell für Nassbereiche entwickelt wurde, in denen die Optik traditioneller U-Bahn-Fliesen ohne einzelne Keramikfliesen oder Fugen gewünscht ist. Die porenfreie Oberfläche sorgt für einen durchgehenden, pflegeleichten Wandbelag, der sich sowohl für private als auch für gewerbliche Innenräume eignet.

Das System eignet sich für Badewannenumrandungen, Duschkabinen, Waschküchen und andere Innenräume mit regelmäßiger Luftfeuchtigkeit. Durch die fugenlose Konstruktion reduziert sich die Anzahl der Fugen und die Reinigung wird im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenflächen deutlich vereinfacht.

Jedes Set besteht aus drei raumhohen Wandpaneelen: einem 122 cm (48 Zoll) langen Mittelpaneel und zwei Seitenpaneelen. Die Seitenpaneele verfügen über ein 15 cm (6 Zoll) langes Klappelement, das mit dem Mittelpaneel verbunden wird und es ermöglicht, das System an verschiedene gängige Badewannentiefen anzupassen.

Abgesehen vom Klappteil hat jedes Seitenteil eine feste Breite von 42 Zoll (ca. 107 cm). Die verstellbare Konfiguration ist für Badewannen mit einer Breite von ca. 30 bis 40 Zoll (ca. 76 bis 102 cm) ausgelegt. Alle drei Seitenteile sind 96 Zoll (ca. 244 cm) hoch und bieten so eine durchgehende vertikale Abdeckung der Badewannenumrandung.

Zwei 2,44 m lange J-Profilleisten sind im Lieferumfang enthalten, um die freiliegenden Seitenkanten abzuschließen und abzudichten. Die Leisten können während der Montage mit einer Schere auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.

Systemdetails

  • Produktart: Dekoratives Wandpaneelsystem für Nassbereiche
  • Design: U-Bahn-Fliesen
  • Konfiguration: Dreiteilige Badewannen- und Duschabtrennung
  • Mittelteil: 48 Zoll breit
  • Seitenwände: 42 Zoll feste Breite plus 6 Zoll klappbarer Abschnitt
  • Paneelhöhe: 96 Zoll.
  • Badewannenkompatibilität: Ausgelegt für Badewannenbreiten von ca. 30–40 Zoll.
  • Oberfläche: Nicht porös und fugenfrei
  • Anwendungsbereiche: Badewannenumrandungen, Duschkabinen, Wände in Waschküchen und andere Nassbereiche im Innenbereich
  • Geeignet für Wohn- und Gewerbeimmobilien
  • Inklusive Zierleisten: Zwei 8 Fuß lange J-Profilleisten
  • J-Profile können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Entwickelt für einfache Reinigung und Pflege

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 133-SUB-KIT
    Product Type: Tub & Shower Wall Panel System
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030 in.
    Overall Height: 96 in.
    Overall Width: 60 in.
    Overall Depth: 42 in.
    System Weight: 29 lb.
    Coverage: Approximately 96 sq. ft.
    Surface Pattern: Subway Tile
    Pattern Size: 3 x 6 in.
    Sample Size: 12 x 12 in.
    Installation Method: Direct glue-up
    Recommended Adhesive: Spray-Lock FRP adhesive
    Adhesive Coverage: Approximately one specified adhesive unit per two panels
    Applications: Tub surrounds, shower enclosures, laundry walls and other interior wet-area wall surfaces
    Surface Characteristics: Non-porous and grout-free
    Suitable Environments: Residential and commercial interiors

    Kit Components

    • Two 48 x 96 in. side panels with folding edges
    • One 48 x 96 in. center panel
    • Two 8 ft. J-channel moldings

    System Configuration:
    Each side panel incorporates a 6 in. folding section for connection to the center panel. This adjustable configuration allows the surround to accommodate a range of common tub dimensions while maintaining continuous full-height wall coverage.

    Installation Note:
    J-channel moldings are provided for finishing the exposed side edges of the installation and can be field-trimmed to the required length.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersubway-tile-shower-wall-panels-surround
  • ProduktfamilieShower Insert
  • ProduktgruppeTransitional Style Wall Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit