Steampunk 225 – Dekorative PVC-Decken- und Wandpaneele
Steampunk 225 ist eine dekorative PVC-Platte, deren Gestaltung auf einem industriell inspirierten Muster aus kreisförmigen und geometrischen Formen basiert. Ineinandergreifende Kreise, Quadrate und mechanische Motive erinnern an Zahnräder, Räder und frühe Maschinenteile und erzeugen so eine unverwechselbare, gemusterte Oberfläche mit starkem grafischem Charakter.
Das Design ist in einem 24-Zoll-Rapport angeordnet, wodurch die mechanische Geometrie auch bei größeren Installationen von Paneel zu Paneel einheitlich beibehalten wird. Mit einem Relief von 8 mm (0,31 Zoll) erzeugen die erhabenen Formen eine sichtbare Textur und Schatten, ohne dabei an Decken- oder Wandflächen ein unauffälliges Profil zu verlieren.
Steampunk eignet sich für die Gestaltung von Decken, die Schaffung eines bestimmten Bereichs oder die dekorative Wandgestaltung. Die Kombination aus industriellen Elementen und ornamentalen Details macht es besonders geeignet für Gastronomiebetriebe, Restaurants, Bars, Einzelhandelsflächen, Unterhaltungsräume und andere Innenräume, in denen die Oberflächengestaltung zum Gesamtkonzept beitragen soll.
Das Paneel ist sowohl für die direkte Verklebung als auch für kompatible abgehängte Deckensysteme erhältlich, und zwar in Ausführungen für 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll Grundrisse.
Die aus leichtem PVC gefertigten Steampunk-Paneele bieten eine metallähnliche Optik ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen Akustikeigenschaften von herkömmlichem Blech. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um sie an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen und um Installationen herum zu justieren.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 8 mm (0,31 Zoll)
- Designcharakteristik: Industriell inspirierte Kreise, Quadrate und mechanische Geometrie
- Anwendungsbereiche: Decken, Gestaltungsbereiche und dekorative Wandflächen
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekorative, metallinspirierte Optik