Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Google-Übersetzung,

Tiny Tulips 148 – Dekorative florale PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.

Tiny Tulips 148 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem sich wiederholenden Blumenmuster aus 32 stilisierten Tulpenmotiven pro 61 x 61 cm großer Platte. Das kleinteilige Design erzeugt eine detailreiche, durchgehende Oberfläche, anstatt die Decke um ein einzelnes großes Dekorationselement zu zentrieren.

Das Muster wiederholt sich alle 30 cm (12 Zoll), wodurch mehrere florale Motive in jedem Feld erscheinen und ein gleichmäßiger Rhythmus entsteht, wenn das Design über eine größere Deckenfläche fortgeführt wird. Diese kompakte Wiederholung eignet sich besonders gut für Räume, in denen ein feineres Ornament anstelle großflächiger Deckenmuster bevorzugt wird.

Mit einer Relieftiefe von 10 mm (0,39 Zoll) weisen die Tulpenformen genügend Auskragung auf, um durch Licht und Schatten eine sichtbare Kontur zu erzeugen und gleichzeitig ein moderates Gesamtprofil beizubehalten.

Die florale Geometrie verleiht Tiny Tulips einen unverwechselbaren dekorativen Charakter, der sich für traditionelle, botanische und eklektische Interieurs eignet, aber auch für Einzelhandels-, Gastronomie- und Wohnräume, in denen eine gemusterte Decke Teil des umfassenderen Designkonzepts ist.

Die aus leichtem PVC hergestellte Platte bietet die detaillierte Optik, die man von dekorativen gepressten Metalldecken kennt, jedoch ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen akustischen Eigenschaften von herkömmlichem Blech.

Jedes 24 x 24 Zoll große Paneel ist für die direkte Verklebung auf einem geeigneten Untergrund vorgesehen und kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten am Rand, der Beleuchtung, der Belüftung und anderen Deckenelementen gerecht zu werden.

Produktdetails

  • Material: PVC
  • Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
  • Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
  • Packungsmenge: 25 Paneele
  • Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
  • Musterwiederholung: 12 Zoll.
  • Konstruktionstiefe: 10 mm (0,39 Zoll)
  • Gestaltungsmerkmal: Wiederholendes stilisiertes Tulpenmuster
  • Florale Elemente: 32 Tulpenmotive pro Paneel
  • Montage: Direktes Verkleben
  • Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständig
  • Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
  • Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall

Kontaktieren Sie Decorative Ceiling Tiles

Spezifikation
  • Model: 148-25 Tiny Tulips
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Repeating stylized tulip pattern
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertiny-tulips-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-148
  • ProduktfamilieCeiling Tiles
  • ProduktgruppeCeiling Tiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_14_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClimatic ceiling panels
  • Klassifizierung09 51 23
  • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit