Town Square 208 – Geometrische PVC-Deckenplatte
Town Square 208 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte mit einem schlichten Quadrat-in-Quadrat-Muster. Das zurückhaltende geometrische Design verleiht der Decke eine architektonische Note, ohne die floralen Motive, Schnörkel oder aufwendigen Ornamente traditioneller Deckengestaltungen.
Ein 61 cm (24 Zoll) großes Musterrapport bildet ein regelmäßiges Raster an der Decke und unterstreicht so klare Linien und einheitliche Proportionen im gesamten Raum. Mit einer Relieftiefe von 12 mm (0,47 Zoll) erzeugt die ineinandergreifende quadratische Geometrie sichtbare Tiefe und Schatten, ohne dabei die geradlinige, strukturierte Optik zu beeinträchtigen.
Dank seiner Schlichtheit eignet sich Town Square für eine Vielzahl von Einrichtungsstilen. Es kann in modernen und Übergangsräumen dezente Deckenelemente schaffen oder traditionelle Architekturelemente harmonisch ergänzen.
Das Paneel kann mittels Klebstoff direkt auf einem geeigneten, ebenen Untergrund montiert oder in ein kompatibles abgehängtes Deckensystem integriert werden. Es eignet sich für Deckenformate von 61 x 61 cm (24 x 24 Zoll) und bietet somit Flexibilität für Wohn-, Hotel-, Einzelhandels- und Gewerbeprojekte.
Town Square wird aus leichtem PVC hergestellt und bietet eine plastische, metallähnliche Optik ohne das Gewicht, die Korrosionsanfälligkeit oder die metallischen Akustikeigenschaften von herkömmlichem Blech. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, um den Gegebenheiten an den Rändern und der Deckenbeleuchtung gerecht zu werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Paneelkonfigurationen: 24 x 24 Zoll und 24 x 48 Zoll.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 12 mm (0,47 Zoll)
- Designmerkmal: Geometrisches Muster aus Quadraten in Quadraten
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
- Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume