Venice 511 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Venice 511 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die Wohn- und Geschäftsdecken eine markante, plastische Struktur verleiht. Ihr 61 cm großes, sich wiederholendes Muster sorgt bei der Installation auf größeren Deckenflächen für ein einheitliches architektonisches Erscheinungsbild.
Mit einer Designtiefe von 15 mm weist Venice ein ausgeprägtes Relief auf, das klar definierte Licht- und Schattenspiele auf der fertigen Oberfläche erzeugt. Das tiefere Profil verleiht der Decke mehr optische Tiefe und eignet sich gleichzeitig für herkömmliche dekorative Deckengestaltungen.
Das modulare Format (24 x 24 Zoll) bietet eine Fläche von 4 Quadratfuß pro Paneel und ermöglicht eine gleichmäßige Musterwiederholung über die gesamte Decke. Venice kann entweder an der gesamten Decke oder in ausgewählten Bereichen eingesetzt werden, in denen eine plastischere Deckengestaltung gewünscht ist.
Das Paneel bietet Flexibilität sowohl für die Direktmontage als auch für abgehängte Deckenprojekte. Es kann auf einen geeigneten, ebenen Untergrund geklebt oder in ein kompatibles Rasterdeckensystem eingebaut werden.
Die aus leichtem PVC gefertigte Decke Venice bietet die Optik von dreidimensionalen, gepressten Metalldecken, jedoch ohne deren Gewicht, Korrosionsanfälligkeit oder metallische Akustik. Die Paneele lassen sich vor Ort mit einer Schere zuschneiden, um den Gegebenheiten der Raumaufteilung, der Beleuchtung, der Belüftung und anderen Deckenelementen gerecht zu werden.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Musterwiederholung: 24 Zoll.
- Konstruktionstiefe: 15 mm
- Montage: Direktverklebung oder abgehängte/einbaubare Deckenraster
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
- Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume