Washington Square DCT 05 – Dekorative PVC-Deckenplatte, 24 x 24 Zoll.
Washington Square DCT 05 ist eine dekorative PVC-Deckenplatte, die entwickelt wurde, um Innendeckenflächen dreidimensionale Details zu verleihen und gleichzeitig die praktischen Vorteile der leichten PVC-Konstruktion beizubehalten.
Das modulare Format (24 x 24 Zoll) sorgt für ein einheitliches Deckenbild und bietet pro Paneel eine Fläche von 4 Quadratfuß. Die Paneele werden in 25er-Packs geliefert, wobei jedes Paket eine Gesamtfläche von ca. 100 Quadratfuß abdeckt.
Washington Square ist für die direkte Verklebung konzipiert und kann auf einem geeigneten, ebenen Untergrund angebracht werden, ohne dass das Gewicht oder die Installationsmethoden herkömmlicher gepresster Metalldeckenmaterialien erforderlich sind.
Die leichte PVC-Konstruktion vereinfacht die Handhabung bei der Montage und ist rostfrei. Die Paneele können vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden, sodass Monteure Randausschnitte vornehmen und Beleuchtung, Belüftung und andere Deckenelemente integrieren können.
Die fertige Oberfläche bietet den optischen Charakter, der mit dekorativen Metalldeckenpaneelen verbunden ist, vermeidet aber das Gewicht, die Korrosion und die metallischen akustischen Eigenschaften von herkömmlichem Zinn.
Produktdetails
- Material: PVC
- Plattengröße: 24 x 24 Zoll.
- Abdeckung pro Paneel: 4 Quadratfuß.
- Packungsmenge: 25 Paneele
- Paketabdeckung: 100 Quadratfuß.
- Montage: Direktes Verkleben
- Leichtbauweise
- Korrosionsbeständig
- Kann vor Ort mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Dekoratives Aussehen aus gepresstem Metall
- Geeignet für die Anwendung an Innendecken