Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Waschtisch 231360
D-Code Waschtisch 231360
D-Code Waschtisch 231360
D-Code Waschtisch 231360
    DURAVIT AG

    D-Code Waschtisch 231360

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Barrierefrei
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Ohne Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Waschtisch, Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Nein, Barrierefreie Ausführung, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD-Code-Washbasin-600-mm-231360
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)18.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures