Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handbrause, Chrom UV0650008
Handbrause, Chrom UV0650008
Handbrause, Chrom UV0650008
    DURAVIT AG

    Handbrause, Chrom UV0650008

    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    Spezifikation
    • Duravit Brausen und Zubehör Handbrause, Chrom, Ø 97 mm, Strahlart: 1 Strahl, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 12 l/min, Silikonnoppen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHand-shower-239x97x50-mm-UV0650008
    • ProduktfamilieHand shower set
    • ProduktgruppeHand shower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)239
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads