Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Happy D.2 Wand WC 222109
Happy D.2 Wand WC 222109
Happy D.2 Wand WC 222109
Happy D.2 Wand WC 222109
Happy D.2 Wand WC 222109
Happy D.2 Wand WC 222109
Happy D.2 Wand WC 222109
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Wand WC 222109

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Happy D.2 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2221090000
      • Duravit Happy D.2 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, WonderGliss - 22210900001
      • Duravit Happy D.2 Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2221092000
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHappy-D2-Wall-mounted-toilet-540-mm-222109
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)335
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)25.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures