Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausen und Zubehör Brausestange UV0600004
Brausen und Zubehör Brausestange UV0600004
Brausen und Zubehör Brausestange UV0600004
Brausen und Zubehör Brausestange UV0600004
Brausen und Zubehör Brausestange UV0600004
    DURAVIT AG

    Brausen und Zubehör Brausestange UV0600004

    • Höhenverstellbare Handbrausenhalterung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandmontage
    Spezifikation
    • Duravit Brausen und Zubehör Brausestange, 900 mm, Gold Poliert, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • ProduktfamilieHand shower set
    • ProduktgruppeShower rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010140
    • ETIM-NameSliding rod
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories