Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Wand WC 220009
Starck 3 Wand WC 220009
Starck 3 Wand WC 220009
Starck 3 Wand WC 220009
Starck 3 Wand WC 220009
Starck 3 Wand WC 220009
Starck 3 Wand WC 220009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wand WC 220009

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht - 2200090000
      • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, WonderGliss - 22000900001
      • Duravit Starck 3 Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht - 2200092000
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-3-Wall-mounted-toilet-540-mm-220009
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures