Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Waschtisch 030970
Starck 3 Waschtisch 030970
Starck 3 Waschtisch 030970
Starck 3 Waschtisch 030970
    DURAVIT AG

    Starck 3 Waschtisch 030970

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Barrierefrei
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Waschtisch, Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Ja, Barrierefreie Ausführung, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 700 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-3-Washbasin-700-mm-030970
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)545
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures