Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck Badewanne, Rechteckig 700341
Starck Badewanne, Rechteckig 700341
Starck Badewanne, Rechteckig 700341
Starck Badewanne, Rechteckig 700341
Starck Badewanne, Rechteckig 700341
    DURAVIT AG

    Starck Badewanne, Rechteckig 700341

    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Angeformte Nackenstütze bietet perfekte Ablage für den Kopf, für eine angenehme Liegeposition
    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Bietet genügend Platz für zwei Personen
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    Spezifikation
    • Duravit Starck Badewanne, Rechteckig, Einbauart: Einbau, Weiß, Sanitäracryl, Anzahl Rückenschrägen: 2, Inkl. Fußgestell, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Mitte, Position Überlauf: Mitte, Nutzinhalt: 309 l, Innentiefe: 460 mm, Höhe mit Wannenverkleidung: 600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-Bathtub-2000x1000-mm-700341
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures