Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck T Handtuchhalter 009941
Starck T Handtuchhalter 009941
Starck T Handtuchhalter 009941
Starck T Handtuchhalter 009941
Starck T Handtuchhalter 009941
    DURAVIT AG

    Starck T Handtuchhalter 009941

    • Schwenkbar um bis zu 180 °
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    • Zweiarmig: Bietet Platz für bis zu 2 Handtücher
    Spezifikation
    • Duravit Starck T Handtuchhalter, Bronze Gebürstet, Messing, Anzahl Arme: 2, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-T-Towel-rail-50x465x80-mm-009941
    • ProduktfamilieWash area accessories
    • ProduktgruppeTowel rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)465
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings