Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Aufsatzbecken 045550
Vero Aufsatzbecken 045550
Vero Aufsatzbecken 045550
Vero Aufsatzbecken 045550
Vero Aufsatzbecken 045550
    DURAVIT AG

    Vero Aufsatzbecken 045550

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
    • Duravit Vero Aufsatzbecken, Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, Geschliffen, 500 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVero-Washbowl-500-mm-045550
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures