Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B.2 Einhebel-Waschtischmischer B21010002
B.2 Einhebel-Waschtischmischer B21010002
    DURAVIT AG

    B.2 Einhebel-Waschtischmischer B21010002

    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • AquaControl: Dank ausrichtbarem Strahl um bis zu 20° (+/-10°) wird eventuelles Spritzen vermieden
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • Minimale Geräuschbelästigung: keine störenden Geräusche der Armatur in angrenzenden Räumen (Geräuschklasse I, max. 20 dB)
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5,5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
      • Duravit B.2 Einhebel-Waschtischmischer, Chrom Hochglanz, 137x42x152 mm - B21010002010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerb2-single-lever-washbasin-mixer-b21010002
    • ProduktfamilieB.2
    • ProduktgruppeSink fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)152
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures