Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542
    DURAVIT AG

    Duravit Bacino Aufsatzbecken 032542

    4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive Überlaufclip in Chrom
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit Bacino Aufsatzbecken, Weiß Hochglanz, Rund, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Ja, Inkl. Überlaufclip, 420 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit