Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einbauwaschtisch Santosa Weiß Hochglanz 510 mm - 046651
Einbauwaschtisch Santosa Weiß Hochglanz 510 mm - 046651
Einbauwaschtisch Santosa Weiß Hochglanz 510 mm - 046651
    DURAVIT AG

    Einbauwaschtisch Santosa Weiß Hochglanz 510 mm - 046651

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von unten
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
    • Duravit Einbauwaschtisch Santosa 510 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Überlauf – 0466510000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbuilt-in-basin-santosa-white-high-gloss-510-mm-046651
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inIndien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin