Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circle 3-Loch Wannenarmatur Chrom Hochglanz - CE5260000
Circle 3-Loch Wannenarmatur Chrom Hochglanz - CE5260000
Circle 3-Loch Wannenarmatur Chrom Hochglanz - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3-Loch Wannenarmatur Chrom Hochglanz - CE5260000

    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit den Eckventilen verbunden
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    Spezifikation
    • Duravit Circle 3-Loch Wannenarmatur, Chrom, Anschlussart: Flexible Anschlussschläuche, 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Umstellventil, Durchflussmenge (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • Produktgruppe3 Hole bath mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)239
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)256
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets