Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code Handwaschbecken Weiß Hochglanz 400 mm - 074940
D-Code Handwaschbecken Weiß Hochglanz 400 mm - 074940
D-Code Handwaschbecken Weiß Hochglanz 400 mm - 074940
    DURAVIT AG

    D-Code Handwaschbecken Weiß Hochglanz 400 mm - 074940

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Ohne Überlauf
    • Platzsparend: Aufgrund der kleinen Größe ideal für Bäder mit kleinem Grundriss oder das Gästebad geeignet
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit D-Code Handwaschbecken 400 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 – 07494000412
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-hand-basin-white-high-gloss-400-mm-074940
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011550
    • ETIM NameWashbasin