Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code WC-Sitz Weiß - 006731
D-Code WC-Sitz Weiß - 006731
D-Code WC-Sitz Weiß - 006731
D-Code WC-Sitz Weiß - 006731
D-Code WC-Sitz Weiß - 006731
    DURAVIT AG

    D-Code WC-Sitz Weiß - 006731

    • Für Einbau von unten
    • Hochwertige Edelstahl-Scharniere: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz und Deckel nur mit Werkzeug abnehmbar
    Spezifikation
    • Duravit D-Code WC-Sitz Weiß – 0067310000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-toilet-seat-white-006731
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialDuroplast
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat