Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002819
D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002819

    • Hochwertige Edelstahl-Scharniere: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz und Deckel bequem mit nur einem Handgriff abnehmbar, ohne den Einsatz von Werkzeug oder Druckknöpfen – für eine schnelle und einfache Reinigung von Keramik und Sitz
    Spezifikation
    • Duravit D-Code WC-Sitz, Weiß Hochglanz, Absenkautomatik: Ja, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl, Farbe Scharnier: Edelstahl – 0028190000 Duravit D-Code WC-Sitz, Weiß Hochglanz, Absenkautomatik: Ja, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl, Farbe Scharnier: Edelstahl – 0028190021
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)374
    • Tiefe (mm)433
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialDuroplast
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat