Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Badewanne 700486
D-Neo Badewanne 700486
D-Neo Badewanne 700486
D-Neo Badewanne 700486
D-Neo Badewanne 700486
    DURAVIT AG

    D-Neo Badewanne 700486

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus DuroCast Plus: Durchgefärbter, langlebiger Mineralguss mit samtig matter Oberfläche für eine warme, angenehme Haptik
    • Freistehend
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    • Nahtlose Wannenverkleidung, wie aus einem Guss
    • Ohne Überlauf
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Badewanne, 1600x750 mm Weiß Matt, Freistehend, Nahtlose Verkleidung, Mineralguss - DuraSolid®, Oval, Anzahl Rückenschrägen: 2 - 700486000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-bathtub-700486
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)475
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)106
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures