Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001
    DURAVIT AG

    D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1011001

    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • AquaControl: Dank ausrichtbarem Strahl um bis zu 20° (+/-10°) wird eventuelles Spritzen vermieden
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Energiesparende FreshStart Funktion: In Mittelstellung fließt zunächst ausschließlich kaltes Wasser. Erst bei bewusster Bewegung nach links wird heißes Wasser dazu gemischt, für reduzierten Warmwasserverbrauch.
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz50x139x151 mm - DE1011001010
      • Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz50x139x151 mm - DE1011002010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1011
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeSingle lever washbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)151
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)139
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)1.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures